远程维护 实现便捷高效的远程维护和服务作业。无论是通过云端或现场、有线连接或蜂窝网络,菲尼克斯电气免费白皮书均可提供兼顾安全、可访问性和经济性的适用远程维护解决方案。
基于现场需要和可能需求,可通过有线互联网连接或借助WLAN或蜂窝式路由器建立远程维护连接。有线解决方案易于实施且成本低廉,而无线解决方案即使在没有互联网连接的环境下仍可实现高度灵活性。
数据传输既可使用自托管的VPN服务器,也可采用mGuard Secure Cloud等全套即用型解决方案。两类方案各具优势。
基于云的远程维护解决方案
依托mGuard Secure Cloud全套即用型远程维护解决方案,用户无需IT知识也能通过互联网安全、可靠地连接维修人员与设备或系统。这不仅将大幅降低费用,还能减少费时的现场维修作业。该方案是适用于运营商、设备制造商和系统制造商的替代解决方案,用于实现智能且可持续的维护概念。
概览:mGuard Secure Cloud组件
__简要概述:__维修人员可使用经认证的VPN客户端(如mGuard Secure VPN Client软件或iPad)将其工作站连接到mGuard Secure Cloud。这些设备也均配有工业级远程维护路由器或PLCnext Control设备,可按需与Secure Cloud建立VPN连接。通过硬件(按键开关)或受系统运营商控制的软件,用户均可在本地建立VPN连接。
云客户端非常适用于带小型IP网络的单个紧凑型设备的远程维护。在联网设备方面,mGuard产品采用功能强大、灵活且易于操作的防火墙实现对设备网络的保护。
通过内部VPN基础设施进行远程维护
您是否想要自由定义访问权限并保留对VPN连接的控制权?若是,不妨运营自有的现场VPN基础设施。设立自有VPN基础设施,即意味着拥有数据、硬件和软件平台。用户可自行决定配置、升级和系统更改。此外,用户亦无需依赖互联网连接或外部装置访问自有设备和系统。负责现场基础设施的资深IT员工不可或缺。他们需亲自完成设置、操作、维护、备份和支持工作。
概览:通过内部VPN基础设施进行远程维护
__简要概述:__菲尼克斯电气的所有FL mGuard设备和TC ROUTER路由器均可连接到此类VPN基础设施并在其上运行。我们建议使用19″型FL mGuard centerport作为中央VPN组件。该产品兼容性强,满足严苛的安全性标准。