-
安全规划
对用于达到系统功能安全 (FS) 所需的作业进行规划,包括验证和确认。 -
风险评估
系统性地识别和评估各项风险,制定可充分降低风险的措施。 -
分配保护层级
将计划措施分配给各个保护等级,确定安全功能所需的SIL。 -
功能安全管理
建立用于控制安全生命周期和规划资源的管理系统。 -
评估功能安全
定期评估安全规划和功能安全管理是否得到正确应用。
过程行业的功能安全 过程行业对安全性和可用性有着严苛要求。菲尼克斯电气拥有经认证的解决方案和全面专业知识,为实施符合IEC 61511标准的作业提供支持。
在规划、建设和运行安全过程工厂与设备时,需遵守现行指令和法律所提供的框架。这些标准反映了应达到的最低技术水平。__IEC 61511__系列标准规定了系统功能安全在过程行业中的应用。
系统的规划人员、制造商和运营商同实施功能安全的系统集成部门一样,对实施负责。若要修订要求,则需定期调整验证文件、流程和员工培训内容。针对子单元的修改和集成至现有系统操作,持续检查十分必要。
应用
过程行业应用存在诸多涉及到人员、财产和环境的潜在危险。为尽可能降低此类风险,运行和调节功能均需维持过程控制工程序列。依托集成的安全技术系统,系统得以受到保护。
产品
针对过程行业的功能安全应用,菲尼克斯电气提供一系列获SIL认证的产品,从安全耦合继电器到安全控制器均有涵盖。
标准和指令 过程行业保护功能的设计要求
在涉及过程行业系统安全运行的基本要求时,功能安全领域会采用特殊的设计准则。有关PCE(过程控制工程)安全设备的国际协调程序,可参考IEC 61511标准。该程序的一大重要内容为与功能安全管理相结合的安全生命周期。程序的各个阶段均高度相互依存,便于相关人员统筹考量整个安全设备生命周期内的各项要求。
安全生命周期 有关规划、系统集成和运行的信息
-
安全要求规范
安全系统的要求规范包括安全功能。 -
验证规划
对用于检查指定安全功能的必要作业进行规划。 -
安全系统的设计和规划
对安全要求和安全功能的实施进行详细规划,验证安全完整性。 -
组装和调试
安全系统的安装与调试。 -
验证
在验证规划的基础上实施功能测试,并根据风险评估提供充分降低风险的依据。
-
运行和修改
维持运行期间和系统修改时的功能安全。 -
停用处理
停用并完全移除不再需要的安全功能。