您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

液位监测 使用通过SIL认证和防爆认证的技术,持续监测储罐液位。

监测多个储罐的液位

挑战


两名工人站在炼油厂储罐旁边。

可靠监测灌装液位

储罐区内的储罐通常大小不一,有些储罐的储油量可超过30,000 m³。通过持续监测储罐加油和清空过程(包括安全溢流保护),助力可靠环境保护。

解决方案


炼油厂中的数个储罐

安全经济的远距离传输测量值

依托菲尼克斯电气液位监测解决方案,随时了解灌装液位、温度和压力等测量值情况。系统通过分布于不同位置(部分位于潜在爆炸区域内)的传感器记录相应测量值。

菲尼克斯电气使用控制、通信和连接技术(符合SIL标准)制定适用的解决方案,可传输、处理并快速响应防爆和非防爆相关信号。

迅速检测故障

功能安全传感器负责测量灌装液位并在危险状况出现时发出信号。

安全限值继电器可用于中断进油阀的控制过程。通过弹簧式安全阀可靠终止储罐进油,防止溢流发生。

液位监控系统的拓扑结构

用于储罐监控的可扩展自动化模块

通过模块化控制系统以及一系列经SIL安全功能技术认证的产品和本安隔离放大器可有效监控液位。除液位监控系统外,该方案还配备溢流保护装置,用于控制安全阀门,在紧急情况下停止储罐进油。

交互式图像映射:液位监测系统的拓扑结构
PLC
符合IEC 61131-3标准并支持高级语言
有关PLC的更多信息
PLC
I/O系统
防护等级IP20和IP65/IP67
有关I/O系统的更多信息
I/O系统
具备功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
MACX Analog Ex和MACX Safety Ex系列本安信号隔离变送器不仅通过了SIL认证,还分别通过了ATEX和IECEx认证。MACX Analog Ex系列提供单/双通道本安信号隔离器,总宽仅12.5 mm。
有关信号隔离变送器的更多信息
具备功能安全和防爆保护的信号隔离变送器
安全耦合继电器
菲尼克斯电气提供经认证的耦合继电器,带机械连锁触点,可实现安全启动和关闭。
有关安全耦合继电器的更多信息
安全耦合继电器
交互式图像映射:液位监测系统的拓扑结构
左侧并排安装的SPLC 1000安全相关控制器
使用AXC F XT SPLC 1000实现安全自动化。
了解更多信息
左侧并排安装的SPLC 1000安全相关控制器
Axioline Smart Element模块
Axioline Smart Element模块支持广泛且灵活的应用。
了解更多信息
Axioline Smart Element模块

联系方式

Bastian Engel
Bastian Engel
全球油气/海洋与近海行业管理部经理
+49 5281 946 - 2600
我乐于就实现全方位液位监测的可扩展解决方案为您出谋划策。

产品


在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。