维护和操作人员的安全问题

应用示例:轨道安全运行

轨道基础设施设备的安全运行、检查和维护

轨道基础设施设备的安全运行、检查和维护

轨道运营在保障乘客安全的同时,也须确保维护和操作人员的安全。由于电工操作设备基本处于常开状态,危险时刻存在。尤其是低压区域的带电设备,相关人员必须时常对其进行检查、维护和保养。因此,须事先采取适当措施确保人员安全。

旧型信号机房的此类问题尤为突出,某些应用需要绝缘环境充当保护措施。因此,II类防护隔离装置必不可少。此类装置即使没有接地导线连接,也可凭借高质量的绝缘设计和非导电外壳实现电气安全。

即便机电元件“结构简单”,也必须以其高电子质量标准和设计特性提供防接触电压保护。为此,装置采用了防触摸保护、开关锁、分断刀闸、绝缘测试插头及脉冲耐受电压配置等 方案。菲尼克斯电气 测试实验室通过ISO 17025标准认证,保证满足高质量要求。

联系方式
菲尼克斯(中国)投资有限公司
南京菲尼克斯电气有限公司
025-52121888