转子叶片监测 模块化状态监测解决方案,优化系统运行
近年来,风力发电机有了较大发展。此类设备已成为结构高度复杂的发电站。风力发电机体积日益增大,其转子叶片也随之变长,需要更复杂的监测和闭环控制。转子叶片均承受着高负载, 十分容易磨损和损坏。持续监测则可确保及早修复损坏部分, 避免出现成本高昂的维修作业和长期停机。
应用
随着转子直径越来越大,对转子叶片进行状态监测也日益重要。使用合适的监测方案,可提高系统效率,实现重要的安全功能,从而防止风力发电机受损。
Blade Intelligence解决方案 采用创新测量技术,实现状态监测
Blade Intelligence叶片监测解决方案可密切关注转子叶片状态,快速响应各种事件。该解决方案涵盖结冰检测、负载监测、雷电流监测和结构监测。菲尼克斯电气推出多个版本以供选择。这套解决方案也支持改装,可靠集成到现有设备中。
模块化系统配置
Blade Intelligence解决方案采用模块化设计,可按需提供个性化解决方案。传感器经专门设计可安装在转子叶片上,可为公用评估单元提供所有必要处理数据。同时,可始终借助其他传感器技术进行扩展。全新技术和无线传感器可实现持续高效的维护管理,同时便于高效改造原有的风力发电机。
各项数据一目了然 聪明的服务 - powered by Proficloud.io
时序数据服务作为Proficloud.io工业物联网平台的智能服务之一,可实现基于云端的风力发电机监测。
例如 ,监测低温环境下转子叶片的冰层厚度。若冰层达到临界水平则直接通过集成警报功能通知相关人员。其他功能还包括显示雷击和由此产生的峰值负载,以及各转子叶片的弯矩。