您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

位于德国巴特尔皮蒙生产基地的Data Collection Box

轻松快速完成数据收集 数据收集 —— 实现智能生产的传感器、测量模块和控制柜解决方案

全面采集生产数据是每个数字化工厂的基础。

“数据收集”解决方案系列具备以下优势:

  • 快速访问现场和设备侧传感器和数据,通用于各个应用。
  • 开发新业务模式的能力,如传感器制造商或系统集成商。
  • 用于绿地和棕地应用的可扩展定制化数据收集解决方案。
数据收集

完成数据收集,生产运行不间断

数据是顺利实现生产数字化的关键。数据每天都会产生不计其数的信息,其可用于优化生产、塑造新商业模式等等。这些数据应可实时提供并待随时评估。为提高生产力,必须实施跨工厂但亦可单独调整的数据收集方案,同时兼容新旧系统。特别是在棕地工厂中,MQTT和OPC UA等适配标准接口并非随处可用。

从单个传感器到成品解决方案 实现高效数据收集的出色解决方案

系统机房中的传感器
电能监测设备和电能表
Data Collection Box
系统机房中的传感器

收集数据前,首先必须在系统或现场安装合适的传感器。此类设备构成了数字化工厂全面数据采集的基础。

在整个生产过程的各应用中,不同位置和顺序、压力和温度等物理变量的状态,直至成像等数据均需记录下来。PULSOTRONIC传感器系列可提供适用于各种应用场合的丰富产品组合。

了解有关PULSOTRONIC的更多信息
电能监测设备和电能表

可持续发展型制造企业尤为注重能源获取和节能。使用菲尼克斯电气的EMpro电能监测设备、功率测量模块和其他产品,即可快速准确地记录能量数据并转发至所需位置。此外,使用智能Web服务和显示功能还可实现快速调试和监控。

了解丰富产品组合的优势。

了解有关能源测量模块的更多信息
Data Collection Box

改装现有系统将涉及机器设备的全面介入和改造。除高昂费用之外,这还可能导致生产停摆,某些情况下甚至会失去证书认证。
Data Collection Box为智能集成提供合适解决方案。PLCnext Control、I/O以及测量模块一同集成至紧凑壳体中,支持智能定制化组合搭配,进而快捷安装到数字化工厂的现有设备和系统中。
方案兼顾标准性和单独适配特性,助力快速、灵活地交付符合指令的控制柜,随附全套文件(电路图、CE/UL)。

欢迎了解Data Collection Box提供的各项规划支持。

凭借个性化可扩展设计,菲尼克斯电气根据客户需求和资源量身定制解决方案,让诸多客户享受到覆盖全球的多站点数据收集方案优势。

Markus Kick, 商务拓展经理
Markus Kick
数字化工厂内手持平板电脑的员工

便捷传输数据至操作技术层 智能集成至生产环境

Data Collection Box是开放式解决方案平台,助力实现高效数据收集。优势:

  • 多种用于收集新数据的单独传感器。
  • 智能测量模块,轻松完成数据采集和转发。
  • 提供预制和现成Data Collection Box,轻松集成至现有系统。
可扩展的个性化解决方案
我们将携手找到合适的解决方案

即刻完成工厂数字化转型,保持未来竞争优势。

立即联系我们
数字化工厂内的员工