您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

员工在井场实施水抽取作业

深井泵智能控制 面向未来的饮用水供给

  • 针对性控制水井系统和需求导向型水泵性能,节约资源

  • 直观的参数设置,降低编程时间和成本

  • 诊断功能全面,监测状态一目了然

  • 通过保护各个水井组件来减少磨损

  • 直观的网页可视化,实现现场诊断

井场

地下水取水井保障城市供水

深井的高能效运行

为满足一天当中各个时刻人们对饮用水量的迥异需求,地下水取水井的使用至关重要。水井和水泵控制需达到较高技术标准,方可确保各井出水量均衡和地下水位稳定。

在地下水开采输送系统的建设或现代化改造过程中,其重点是降低能源需求以及减少深井泵磨损。水泵是饮用水供应作业中耗能较大的用电设备。通过对水泵的需求优化控制,地下水将以恒定压力输送,但仅可利用所需的泵流量。
作为技术实施的一部分,水泵的高能效运行不仅能节约宝贵资源,还可降低成本。

针对实现需求优化型水井控制的先进自动化技术,相关投资将具备优异的经济效益。长期来看,依托深井泵的预防性维护和远程控制技术的应用,水井运营商可获得更高的效率、操作安全性和便捷操作。

Joel Stratemann , 应用程序和项目基础架构负责人
Joel Stratemann

Well Control 取水井智能自动化解决方案

借助先进自动化技术,菲尼克斯 电气确保深井的高性能、高经济效益运行。Well Control是一款深井水泵智能控制解决方案,可确保水井供水平衡并可靠供给饮用水。所有供水相关的运行数据和现场设备( 如水泵、阀门和执行驱动装置)均可通过远程维护进行控制和监测。因此,用户便能随时掌握输水和供水压力状况。

Well Control是预组态的可配置控制柜解决方案,内含软件,可处理所有地下水抽取相关的必要开环和闭环控制任务。该水井控制方案已经优化,助力实现更为高效且经济的整体系统运行。

取水井自动化解决方案

过程数据以标准化格式从各个远程控制站点传输到控制室。

男子在PC机上访问水井管理服务

用户能通过直连调用各井所连设备的数据。

清晰的水井管理 灵活的数据访问

为提高运行效率,用户需时刻关注深井泵的运行状态。Well Control解决方案可轻松实现系统远程监控。 例如,通过消息队列遥测传输 (MQTT) 将运行时间、利用率和功耗等信息传输至任意云端。

通过网页可视化功能便可随时随地访问水泵和水泵控制服务。该解决方案支持便捷调出测量值或手动调节水泵输出。考虑到现行安全标准,用户可利用这一数据透明度制定紧急或长期措施,如维护管理等。

两名技术人员正在研究自动化抽水技术

整体解决方案:水井自动化维护

即用型控制柜解决方案 智能自动化硬件

模块化AXC小型控制器作为Well Control的核心组件,可基于PROFINET和Modbus/TCP不断扩展,实现设备优化。智能控制器负责保护水井的各部件,从而减少磨损。

此外,全面的电涌保护以及可靠的电源不仅能够确保操作安全,还有助于合理规划维护工作。

MINI Analog Pro系列MCR模块则适用于严苛环境,如各类水井等应用场合。超薄型信号隔离变送器负责过滤和刷新所有输入的模拟量值,以便后续处理, 而I/O设备可轻松实现馈电隔离。

一名男子站在控制柜前,在笔记本电脑上进行井泵工程设计工作

使用水管理领域专用软件库,确保系统可用性。

高效工程设计 井泵的简便连接

供水相关的现场设备可通过Water Functions软件库连接。水管理过程库采用预编程功能块,确保实现高效的井泵工程设计。

软件提供参数设置向导,无需编程便可轻松调试。通过IEC 60870-5-104远程控制协议则可轻松连接控制中心。

该解决方案App也是复杂水井基础设施的理想选择,可轻松集成至水处理厂运营商的现有IT流程中。