安全稳定的Arntz Optibelt生产网络 Arntz Optibelt集团对其网络进行了全面现代化改造,确保全球生产基地能够适应数字化生产的要求。全新基础设施助力稳定采集过程数据,同时提供可靠的网络攻击防护。

来自Arntz Optibelt的传动带

客户概况


来自Arntz Optibelt的高性能传动带

Arntz Optibelt是驱动技术领域的可靠合作伙伴

高性能驱动解决方案专家

Arntz Optibelt是一家在开发和生产高性能传动带及系统方面拥有150多年经验的跨国公司。凭借对质量和创新的明确专注,公司已成为驱动技术领域的可靠合作伙伴。

Arntz Optibelt产品广泛应用于汽车、机械制造和农业等领域。依托全球多个生产基地采用的现代化技术,公司旨在满足客户的高要求。

挑战


员工在控制柜前交谈

网络必须全面现代化

濒临极限的网络

十多年前,Arntz Optibelt就面临着如何高效获取设备数据并有效利用的挑战。工厂需提高数字化水平。但现有的IT网络无法实现这一点。作为一个不稳定的C类网络,只能集成有限数量的设备。此外,网络还使用了许多不符合现代生产标准的孤立解决方案和过渡结构。

因此,必须建立一个稳定可靠的生产网络。方案重点在于面向设备建立故障安全的数据连接,进而高效监测生产过程,并实现针对性优化。

解决方案


控制柜组件图示

利用冗余基础设施实现可靠通信

冗余网络

菲尼克斯电气携手客户为位于德国赫克斯特 (Höxter) 的生产基地打造了全方位网络解决方案。第一步是开发稳定高效的网络。这包括建立子网,以及使用符合行业标准的2层和3层交换机来创建冗余网络结构。因此即使出现局部故障,网络也能保持正常运行。

在该解决方案在试点地区测试成功后,这一网络就逐步推广到德国其他地区以及中国、罗马尼亚和墨西哥的其他生产基地。

聚焦安全:控制柜中的网络安全组件

聚焦安全

防范网络攻击

随着合作的不断深入,网络解决方案得到了进一步发展,网络安全尤为受到重视。方案的一大重点是采用了更高级别防火墙,用于监测和管理生产车间与IT网络之间的所有通信关系。工业安全路由器可充当防火墙,保护网络免受未经授权的访问,支持生产网络的分段。集中管理系统可轻松管理和监测安全组件。此外,定期培训课程确保员工始终掌握前沿知识。

2024年发生的一起事件凸显了网络安全的重要性:Arntz Optibelt遭受了大规模网络攻击,IT系统也因此部分瘫痪。然而,由于采用了安全网络解决方案,攻击者无法访问生产网络。

在笔记本电脑上工作的员工

集中网络管理确保生产过程安全

高效网络管理

Arntz Optibelt依托专业网络管理来管控不断壮大的生产网络。网络管理软件可用于集中配置和监测现场所用设备,并根据通信关系生成防火墙规则集。设备管理软件则是运行在基于容器型平台的灵活解决方案。

摘要


正在交流的菲尼克斯电气和Arntz Optibelt员工

携手打造安全高效的过程

确保安全和效率的合作关系

Arntz Optibelt集团通过对其生产网络进行现代化改造,为数字化生产奠定了面向未来的基础。高可用性的安全网络能够可靠采集设备数据,并提供有效的网络威胁防护。

Arntz Optibelt与菲尼克斯电气密切合作,携手实施了该项目。网络解决方案经联合开发后,陆续推广到其他生产基地。菲尼克斯电气为Arntz Optibelt的员工提供了针对性培训,助力员工深入开发网络。网络也在密切协同作业下完成了安装。例如,生产设施中安装的诸多开关盒均为菲尼克斯电气预制产品。
此类开关盒的第三代产品现已投入使用,进一步的合作项目也在计划之中。

观看视频了解有关合作项目的更多信息

您是否也想要打造面向未来的网络?