灵活连接Two-in-One,CONNEXIS 31插拔式PCB连接器

2022-07-05(年-月-日)
CONNEXIS插拔式压接连接器

在PCB连接器领域,螺钉、弹簧和压接是最为常用的连接方式,其中压接因其连接更加可靠,抗震性能优良,适用于全自动化线束预处理等优势,已在工业领域被广泛应用,特别是在汽车行业,其连接器几乎全部采用压接连接。

自上世纪70年代开始,菲尼克斯电气一直在PCB连接器领域深耕,通过COMBICON系列已为客户提供了种类非常齐全的产品解决方案。值此COMBICON 50周年之际,菲尼克斯电气推出了以压接为主要连接方式的全新插拔式PCB连接器——CONNEXIS 31系列,独特的Two-in-One设计,让连接更加灵活。

紧紧相拥—可靠的压接连接
线芯与插针100%包裹接触,连接可靠、稳定,抗震性能好。适合全自动化线束预处理,接线效率高。

灵活连接—Two-in-One设计
压接和弹簧两种插头同时兼容于同一种插座,线束预制或现场接线灵活选择。两种插头快速替换,维保便捷高效。

环保安全—低烟无卤壳体
注塑壳体使用新型低烟无卤材料,毒性低,更加环保安全。

不容插错—多键位设计
多种型号提供2种到4种不同键位编码产品,实现在同一块PCB板上使用多个相同型号的连接器,同时具备防错插功能,方便现场识别,减少错插,提升现场作业效率和准确率。

只属于你—印制标识定制服务
预留标识印制空间,可根据客户需求提供印制标识定制服务。

传承经典—高性能镀锡插针
插针采用经典镀锡工艺,产品满足RoHS2.0,符合TUV认证要求。

一切为你—100%本土供应
产品全系列由本土供应,响应及时,供应安全有保障。

未来,菲尼克斯电气将在CONNEXIS系列中陆续推出不同针间距的产品,使CONNEXIS系列逐步成为完整的压接弹簧双连接方式的全新PCB连接器系列,与其他PCB连接器形成更加全面的COMBICON产品组合,可同时为客户提供螺钉、弹簧、压接等多种导线连接方式的PCB连接器解决方案,满足客户差异化需求,持续为客户创造价值。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications