Everything goes Data · 菲尼克斯电气光纤连接方案
2022-07-14(年-月-日)
光纤通信系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。
光纤通信系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。
菲尼克斯电气光纤连接器,满足IEC标准,经过高精度研磨,通过100% 3D全检,确保产品高品质,具有多种类型可选。
工厂预制光缆连接组件,无需现场熔接,即插即用,采用MPO插芯,可实现高密度安装,满足工业领域光纤连接技术标准,可达IP67防护等级,温度范围-40℃到85℃,线束抗拉力>=720N,适应工业场所和户外恶劣环境;低烟无卤铠装户外光缆,订货长度10-200米,特殊长度可定制,并配套提供1U,3U光纤转接机箱和跳线。
光纤系列产品广泛应用于新能源、基础设施建设、工业自动化、轨道交通等行业,在多种工业场景中应用便捷,设计灵活,安全性高。
菲尼克斯电气具备完整的工业级光纤连接方案,拥有着全球资源共享的技术平台,针对工业级应用环境,通过严格的测试,对极端气候,液体和紫外线环境的可靠防护,为您提供合适的光纤连接技术解决方案。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com