意选家族新成员,FASTON继电器
2022-07-21(年-月-日)
中间继电器是常用的电气元件,无论在机械设备、发电、输配电、过程控制等行业的电气控制柜中,其扮演着重要的功能角色。
随着自动化控制水平不断提升,对普通元件的要求也越来越高,高密度,大容量,稳定可靠,高性价比,是继电器的发展方向之一。
它可实现不同控制电压的信号切换,输入和输出间安全的电气隔离以及强大的抗干扰功能。
新款FASTON继电器到底多厉害呢?
型号丰富
四种输入电压,24VDC,110VDC,120VAC,230VAC,可覆盖大多数客户的需求,输出方面可选1CO/12A和2CO/8A触点。带LED指示功能并内置保护模块。
操作便捷
产品外形小巧,为客户节约柜内空间。可选带手动测试杆产品,方便现场调试。固定夹带弹出功能,方便操作。接线位无裸露金属,防手指触摸,安全方便。
品质可靠
10万次满载切换,电气性能强。且每款继电器出厂时会做绝缘和功能测试,保证品控。
认证全面
通过CUL,CE,UKCA认证,满足客户认证需求。
媒体联系方式
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com