您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

打印、安装一步到位-THERMOMARK E SERIES工业标识系统

2023-05-05(年-月-日)
THERMOMARK E SERIES工业标识系统

THERMOMARK E SERIES标识系统为工业标识带来全新体验:打印、安装一步到位!

优势/advantages

  • 高效率:打印、应用一步到位,可节省约60%的用时;
  • 模块化系统由一台标准热转印打印机和四台标识打印安装组件构成,适用于不同的标识解决方案,组合灵活;
  • 一致的数字化工作流程:CAE系统的控制和自动化数据处理;
  • 操作简便,自动化过程确保始终如一的高质量。

可显著提高效率的模块化系统

  1. THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 热转印打印机
    该标准型打印机可打印各类卷材,亦可将其连接至THERMOMARK E SERIES标识打印安装组件,构建高效的打印和贴标系统。

  2. THERMOMARK E.VARIO 标识打印安装组件
    THERMOMARK E.VARIO标识打印安装组件仅使用两种连续型印材即可标记整个端子条,适用于高型和扁平标识槽。设备可处理宽度在3.5到1,000 mm之间的任意连续型标识。

  3. THERMOMARK E.SLEEVE 标识打印安装组件
    THERMOMARK E.SLEEVE标识打印安装组件可处理单个卷式热缩套管,支持个性化切割至所需长度,并打开每个热缩套管以便轻松滑动卡接到圆柱体上。

  4. THERMOMARK E.WRAP 标识打印安装组件
    THERMOMARK E.WRAP标识打印安装组件可自动将环绕式标签安装至圆柱体上。印刷表面覆有保护层,确保持久的标识效果。

  5. THERMOMARK E.WIRE 标识打印安装组件
    THERMOMARK E.WIRE标识打印安装组件支持处理移动式和固定式电缆标识。仅需一种具备不同宽度的卷材,即可打印出直径在1.8到5.6 mm之间的标识。

高效设计控制柜制造

当前市场上导线预处理加工操作在效率上有较大的改善空间,耗时约占控制柜制造商工作时间的一半。clipx WIRE assist装配操作辅助系统采用符合人体工学设计,可引导用户完成半自动化导线预处理,控制相关设备,并根据CAE(计算机辅助工程)数据提供必要信息。搭配THERMOMARK E SERIES设备,该应用灵活的工作站与传统处理方式相比,显著提高了线束装配效率。

提供附加值的标识材料

THERMOMARK E SERIES系统不仅在设备方面富有优势,在细节处也考虑周到。菲尼克斯电气可针对特定需求提供定制标识材料,助力打造高质量标识。从固定式到移动式电缆标识,再到覆有保护层的环绕式标签与热缩套管以及连续型接线端子标识,此类标识材料仅需选择数种型号产品和定制切割长度即可满足各类应用需求。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications