紧凑型电源分配解决方案:FIX系列电源分配模块

2023-06-08(年-月-日)
FIX系列电源分配模块

24V电源和电位分配是控制柜内常见的应用需求,可靠的电源分配方案同样是构建稳定供电系统必不可少的部分。
创新高效的FIX电源分配模块解决方案,可节省大量接线时间,适用于各种类型的电源分配应用。

产品特色

1. 紧凑结构设计
FIX系列电源分配模块采用紧凑化的结构设计,相比常规端子可节省高达50%安装空间。

2. 直插自锁技术
FIX系列电源分配模块采用Push-in直插自锁连接技术,无需螺钉拧紧操作就可以实现可靠的连接。

3. 多种安装方式
FIX系列电源分配模块的安装方式支持背胶安装、螺钉法兰直接安装、以及匹配各种导轨的横向及纵向安装,安装方式灵活多样,满足不同场景下的安装需求。

4. 模块化设计 不同位数、颜色可按需求扩展
FIX系列电源分配模块支持多种颜色可选,各种类型的接线都可以实现清晰明确的区分,2-18个接线位可按需自由拼装。

5. 多种产品类型,满足多场景应用需求
FIX系列产品提供PTFIX正面进线型、PTVFIX侧面进线型、PTFIX Function功能型多种产品类型;PTFIX提供不同位数和多种安装方式,一经交付可立即接线,还可按需扩展;PTFIX Function有多种不同的分断类型及保险丝端子类型,可以满足更复杂的电位分配需求;PTVFIX采用侧面进线设计,布线清晰,且更适用于扁平安装空间。

应用案例

案例1-某客户的卷绕机设备

应用需求
该客户的锂电池卷绕机存在大量电源分配应用场景,传统的螺钉接线需要通过工具进行接线,而且需要额外桥接,现场接线效率较低;另外由于卷绕机柜内空间的限制,传统端子产品体积大,占用较多的柜内空间。
解决方案
菲尼克斯电气 FIX电源分配模块采用Push-in直插自锁接线技术,免工具可以实现高效的接线,而且产品内部已全部桥接,省去普通端子桥接的步骤,提高现场设备的安装效率。另外FIX优秀的电气性能和接线可靠性,产品稳定性更好;紧凑化的产品设计可以很大程度的节省柜内空间。

案例2-某客户的暖通空调电控柜

应用需求
该客户来自建筑楼宇行业,应用场景为暖通空调电控柜内,基本需求是快速实现电源分配功能,并需要通过不同的颜色进行模块化分区。之前的方案由于需要使用多片普通端子和桥接件的组合,物料数量多,不便于物料管理;除此之外,电控柜内空间有限,需要更紧凑的柜内连接方案。
解决方案
菲尼克斯电气 FIX电源分配模块解决方案采用一体化设计,一个模块代替原先的多片端子和桥接件,在实现电源分配的功能的同时,便于物料管理;另外FIX系列支持多种颜色可选以及多达18个接线位可选,清晰直观的实现模块化分区;FIX系列采用紧凑的产品外观设计,客户可选纵向导轨的安装方式,更加节省柜内空间。

*__紧凑、可靠、高效的电源分配方案

菲尼克斯电气 FIX电源分配模块采用Push-in直插自锁接线技术,高效可靠的实现柜内的电源分配需求。相对于普通端子电源分配的方式,即连即用并且可以自由拓展位数和颜色,紧凑化设计节省柜内空间,因此可广泛应用于柜内需要电源分配的场景。__*

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications