灵活节能的电机控制 在机械制造领域,CONTACTRON马达调速器可实现灵活、高效的电机控制。在此将介绍产品在食品饮料领域的应用。您可感受到激情和创新迸发的力量。菲尼克斯电气旨在携手客户,打造实现简单电机控制的理想解决方案。我们竭诚为您服务,欢迎随时与我们联系。

Innovantia公司生产厂房
Innovantia® Fabricación公司标志

Innovantia客户概况

Innovantia® Fabricación是一家自动化解决方案供应商。公司主要在农业领域从事鸡蛋加工自动化生产线的销售、集成和制造。此外,Innovantia® Fabricación还提供用于建筑业的各类陶瓷生产机器。

对创新和伙伴关系的信任——作为客户问题解决者的马达调速器

马达调速器简单、可靠、安全并且非常节省空间。安装和启动只需很短的时间。

Ismael Huete Picazo - Innovantia, Spanien, 首席执行官
Ismael Huete Picazo——Innovantia,西班牙,首席执行官
装有一排CONTACTRON马达调速器的控制柜肩视图

控制柜制造:装有一排CONTACTRON马达调速器的控制柜视图

采用简单操作设计,兼顾紧凑外观和高效率

例如,变频器通常用于涉及变速运行或必须控制马达加速和减速的应用中。CONTACTRON马达调速器兼具紧凑型马达调速器的优势和变频器的基本功能,应用广泛:

  • 配备显示屏、旋钮和操作按钮,操作便捷直观。无需进行耗时的参数设置。
  • 设计紧凑,最小总宽度仅为35 mm,节省控制柜内空间。
  • 侧重面向诸多驱动技术应用的基本功能,实现经济高效的组件管理
安装到灌装厂控制柜的CONTACTRON马达调速器

CONTACTRON马达调速器在控制柜的应用

应用广泛的便捷电机控制

CONTACTRON马达调速器助力轻松、经济高效地实施电机控制任务,特别是在机械制造、汽车或食品行业等领域的内部物流和传送技术中。

控制柜内具有STO安全功能的CONTACTRON马达调速器

控制柜内具有STO安全功能的CONTACTRON马达调速器

安全第一——安全扭矩关断功能

内置的安全功能确保了安全相关的急停应用,无需任何额外的电流接触器电路。安全扭矩关断 (STO) 确保不再为电机提供旋转能量。这意味着一旦触发该功能,就无法再产生扭矩。

您是否想尽可能提高系统的效率和安全性?
通过立即关断马达扭矩,STO功能可以在系统发生紧急情况或发生不可预见事件时进行快速、安全的干预。这不仅可以显著减少停机时间,还能预防潜在事故和伤害,营造安全的工作环境。

面对面交流
我们很乐意进行实地考察!

如需了解有关CONTACTRON马达调速器的更多信息,只需联系专家即可。

联系我们
CONTACTRON马达调速器专家在控制柜安装板处交谈