产品环境足迹 了解有关产品环境足迹的更多信息。
实现可计算的环境足迹
为尽可能精确地说明产品对环境的影响,菲尼克斯电气调查了每个产品的生态足迹。为此,菲尼克斯电气推出产品环境足迹,简称PEF。该足迹共采纳了18个环境指标,其中重点在于产品的二氧化碳排放量。如有数据可用,也会计算土地利用情况和耗水量等其他指标。
涉及各个阶段
产品环境足迹的计算需要详细调查整个价值链,包含以下几个阶段:
- 产品设计和原材料选用
- 包括所有生产步骤的制造工艺
- 产品分销
- 产品的使用和废弃
充分利用透明度
在过程和生产流程中,菲尼克斯电气经常面临新决策,同时也会回顾以往程序。为确保此类决策将可持续性纳入考量,我们需要评估哪些措施可以实现良好效果。产品环境足迹的调查和计算正可在此时发挥作用,我们可根据环境指标得出有关内部过程的结论。由此即可不断优化过程,进而降低环境影响并节约资源。
数据质量
菲尼克斯电气采用ISO 14040和ISO 14044标准提供的模型以计算产品环境足迹。我们使用原始数据和环境数据库中的数据来测算产品环境足迹。为清晰展示数据来源,菲尼克斯电气将数据划分为不同质量等级。由此不仅提高了数据透明度,还可让客户随时了解有关所计算环境指标和碳足迹的数据质量信息。
碳足迹
通过建立产品环境足迹和提高数据透明度,菲尼克斯电气在打造可持续产品组合方面稳步前进。
我们助力客户提高产品和供应链的可持续性。这意味着针对性采用更为环保的材料和过程,进而降低对环境的影响。