适用于电动工程机械和工程车辆的高性能耐用型CCS和交流充电插座

für elektrische Baumaschinen und Baufahrzeuge
使用CCS接口充电的电动挖掘机

城市和市政当局对零排放建筑工地的需求日益增长。电池供电型电动工程机械和工程车辆使之成为可能。电动车辆也日益广泛用于矿山和隧道建设。针对用于此类电动车辆和电动工程机械充电的车辆充电接口,菲尼克斯电气推出坚固耐用的CCS充电插座,支持功率达700 kW的快速充电,以及功率为22 kW的夜间充电用交流充电插座。

CHARX connect universal车辆充电插座产品组合

面向工程机械和工程车辆的优势

  • 种类齐全:国标、交流和CCS车辆充电插座,后续还将推出NACS充电插座。产品均可选配预制电缆和配套的车辆充电控制器 (EVCC)。
  • 超快大功率充电,瞬时功率可达700 kW (700 A/1,000 V),直流电缆线径可达120 mm²
  • 直流电源端子配有Pt 1000传感器,可精确测量温度,防止过热,安全可靠
  • 产品采用密封保护,防水防尘防污,防护等级高达IP6K7和IP6K5,正面防护等级高达IP6K6K与IP6K9K
  • 汽车质量获IATF 16949认证,符合IEC 62196-1、IEC 62196-2、IEC 62196-3和SAE J1772标准要求
建筑工地上配有CCS充电插座的电动挖掘机

密封保护助力防水、防尘和防污 高IP防护等级实现安全防护

充电插座采用全方位IP6K7和IP6K5等级保护,已通过ISO 20653标准测试。得益于高IP防护等级,CHARX connect universal车辆充电插座即使在建筑工地等恶劣环境下亦可有效防尘、防水和防污。

充电插座接触区域也具备IP6K6K和IP6K9K防护等级。因此即使充电口盖打开,工程机械或多功能汽车也可耐受高压和蒸汽喷射清洗。

配备交流充电插座的电动工程车辆

夜间充电 交流充电插座助力实现电池友好型充电

菲尼克斯电气提供美标、欧标和国标交流车辆充电插座,后续还将推出NACS插座,性能等级为32 A和80 A,助力工程车辆或工程机械实现电池友好型夜间慢速充电。
通过下方链接即可下载产品详情、CAD以及技术数据:

配备CHARX connect universal CCS充电插座充电的Dynapac道路摊铺机

午休期间完成快速充电 使用大功率充电CCS充电插座实现快速充电

菲尼克斯电气推出采用组合式充电系统 (CCS) 的车辆充电插座,在建筑工地午休时、隧道建设以及矿业作业期间即可完成多功能汽车和工程机械充电。此类插座支持线径为30、70、95以及120 mm²的直流电缆,可在升压模式下于车辆侧实现功率达250、500和700 kW (700 A / 1,000 V) 的快速充电,持续充电电流达125 A、200 A、250 A和375 A。菲尼克斯电气可提供多种电缆长度的CCS充电插座。如有需要,可提供其他长度产品。

两个直流电缆端子均配备了Pt 1000传感器,助力实现高效温度测量,进而可靠防止过热。

通过下方链接即可下载更多技术数据和CAD文件:

个性化组装的CHARX connect universal CCS充电插座

个性化组装的CCS充电插座 适用于电动汽车的即装型解决方案

菲尼克斯电气率先推出配备预制电缆套件的CHARX connect universal CCS欧标充电插座。即装即用的充电插座配备常见连接器,并提供一站式供应,助力缩短采购安装用时,降低整体成本。

  • 采用即装即用的解决方案,节省时间和成本
  • 可按照具体要求定制充电功率、连接电缆以及电子锁电压
  • 升压模式下至高可达700 kW的大功率充电
  • 精确的温度测量和高IP防护等级,确保安全性
  • 基于IATF 16949汽车标准进行开发和生产
水平出线的CCS充电插座

水平出线的CCS充电插座 实现紧凑便捷的安装

CHARX connect universal CCS欧标充电插座现推出90°电缆出线口版本。由此可节省车内的宝贵安装空间。得益于完全相同的外形设计,客户在改用90°充电插座时无需改动车身充电口。

  • 在安装深度方面,相较于垂直出线的CCS充电插座,可节省50%以上的空间
  • 电缆束安装更便捷、清晰
  • 弯曲半径更大,避免出现温度热点
  • 所有CCS充电插座螺钉连接部件外形完全相同,可轻松换用
  • 正面防护等级达IP6K6K/IP6K9K,可耐受高压和蒸汽喷射清洗

2026年第1季度上市

CCS充电插座保护盖

CCS充电插座保护盖 有效防范极端环境条件影响

CHARX connect universal CCS充电插座配有保护盖,插接区域防护等级可达IPX5。因此,电动多功能汽车可有效防范恶劣环境条件影响。产品支持选配取消按钮和LED状态显示屏。

  • 根据IPX5标准,可靠保护所有信号和功率触点防止喷射水
  • 智能操作:DC盖板被打开时,AC盖板也会自动打开
  • 可选附加功能:取消充电按钮和充电状态显示屏,采用可自由控制的RGB LED
  • CCS美标和欧标产品的螺钉连接部件外形完全相同,轻松实现设计导入
  • 兼容CHARX control vehicle充电控制器

2026年第1季度上市

车辆架构中的车辆充电控制器和车辆充电插座

适用于CCS充电的车辆充电控制器 适用于各类电动汽车的车辆充电控制器 (EVCC)

CHARX control vehicle通过CCS充电插座实现直流快充。控制器可通过电力线 (PLC) 实现充电站与电动汽车之间的高级别通信 (TCP/IP),同时还可控制CCS充电插座、LED状态显示屏、取消充电按钮以及高压接触器。

  • 通用于所有配备CCS充电插座的电动汽车
  • 针对CCS充电插座进行预先参数设置,设置更快速
  • 支持车辆到电网功能,实现符合ISO 15118-20标准的双向充电
  • 满足汽车行业的严苛安全标准
  • 操作系统支持快速启动,可立即投入使用
CHARX control vehicle车辆充电控制器

车辆充电控制器的主要特性 EVCC各项功能和特性一览

  • 从PLC到CAN的直流充电通信,符合DIN 70121和ISO 15118标准
  • 搭配使用VCU控制型车载充电器 (OBC),实现交流充电通信
  • 控制以下组件:
    • 充电插座(CP、PP、PE、电子锁、温度传感器)
    • LED状态指示灯
    • 取消充电按钮
    • 2个高压接触器
  • 控制外部电压和电流传感器PCB(Isabellenhütte IVT-S传感器)
  • 兼容CCS(NACS和国标适配已在准备中)
  • 获得E1道路车辆认证
  • 根据VDV 261标准对公交车进行预配置
  • 兼容车顶安装式受电弓(Schunk Smart Charging系列),未来将符合OppCharge标准
  • 符合UNECE R155和R156法规的网络安全要求
  • 处理等级可达ISO 26262 ASIL B的安全功能
  • 实时操作系统,启动时间为100到200 ms
  • 通过18位Cinch连接器连接到充电插座
  • 通过30位Cinch连接器连接到附加组件
  • 尺寸(宽 x 高 x 深):153.2 mm x 56.0 mm x 146.0 mm

应用案例 成功应用菲尼克斯电气CCS充电插座的客户示例

Hevtec和Junttan公司——联合打造出全球首台全电动打桩机
Hevtec是一家芬兰工程公司,专门从事移动机械电动化和混合动力传动链的开发、集成和智能控制。Hevtec和Junttan公司联合实现了Junttan公司全球首台电动打桩机的电气化改造,且该设备采用了菲尼克斯电气CCS 2型车辆充电插座。
配备菲尼克斯电气CCS车辆充电插座的电动挖掘机
瑞士公司SUNCAR专注于建筑机械和多功能车辆电气化,同时也生产自己的电动挖掘机。SUNCAR与德国建筑机械制造商KTEG携手合作,对KTEG ZE135电动挖掘机等车辆进行了电气化改造。支持大功率充电的CCS充电插座可用作充电接口。
带标识的Normet SmartDrive采矿车
Normet是一家总部位于芬兰的全球性科技公司,主要生产用于隧道建设、地下采矿和露天采矿的创新型纯电动汽车,所有车辆均采用了菲尼克斯电气CCS充电插座以便实现超快速充电。
布赫市政集团采用车辆充电插座的清洁车
布赫市政集团是创新型可持续车辆和设备的领先供应商,其产品适用于公共空间的清理和交通道路的清扫工作。早在2016年,布赫市政集团就在市场上推出了全球首款全电动紧凑型清扫车。通过应用菲尼克斯电气提供的车辆充电插座,布赫市政集团的产品符合国际充电标准。
带有CCS充电接口的Flux Mobility电动汽车
瑞士公司Flux Mobility采用创新型无排放驱动技术,专注于高品质轻型多用途车的开发以及特种车辆的电气化改造。借助我们的CCS充电插座和灵活的平台方案,可成功对柴油车辆进行立即替换。
配备CCS充电插座的Eforce电动卡车
瑞士公司E-Force One AG是一家系统集成商,成立于2012年,致力于卡车、船舶等移动式系统和固定式系统的电气化业务,可提供定制解决方案和技术。公司采用了菲尼克斯电气的CCS充电插座来实现电动卡车的电气化。
菲尼克斯电气全电气社会园区的电动公交车
成立于1882年的瑞士家族企业HESS主营车辆制造业务,致力于生产用于本地交通的创新型电动公交车。HESS公司采用了菲尼克斯电气CCS车辆充电插座。

零排放建筑工地 – 客户案例

负责解答各类车辆充电插座疑问的专属联系人

解答有关电动汽车组件的各类问题

我将竭诚为您提供有关充电插座和车辆充电控制器的建议,欢迎致电或发送邮件咨询。