1800和1900系列非管理型交换机
1800和1900系列非管理型交换机端口密度高,可连接多达24台网络设备。19"机架式交换机特别适合用于数据处理中心和控制室。
交换机上的LED指示灯可轻松诊断线路状况
通过LED指示灯轻松诊断线路状况
1800和1900系列非管理型交换机提供24 个端口,每个端口均带有两个LED指示灯,用于诊断端口运行状态。除当前的传输速率外,LED指示灯还可实时显示端口数据流。 因此一旦电缆故障导致数据流中断,用户可立即发现。
1800和1900系列19"机架式非管理型交换机,采用交流电供电,适用于服务器机柜。
电源适配安装位置
1800和1900系列非管理型交换机采用交流电供电, 这点有别于DIN导轨安装型交换机。此类交换机适合安装在带19"机架的服务器机柜中。设备无需另接24 V/48 V DC电源装置。