您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于电动汽车的高效紧凑型12 V电源 无论是楼宇中的配电箱,还是电动汽车领域的家用充电桩,此类持续运行的应用均需要高效解决方案。该解决方案亦可提供特殊的12 V电压,配备矮型DIN导轨安装壳体。

安装在DIN导轨上的12 V电源

新款STEP POWER系列12 V电源空载损耗低,效率高。电源损耗低于0.1 W,因此能效等级可达VI。设备EMC特性经优化,即使在狭小安装空间内亦能确保可靠运行,是为家用充电站充电控制器供电的理想之选。而附加的电涌保护器则可保护设备运行免受瞬态干扰影响。

12 V电源解决方案
PLUGTRAB-SEC电涌保护器
为应用提供可靠的过电压保护。
了解更多信息
PLUGTRAB-SEC电涌保护器
STEP POWER电源设备
紧凑型12 V电源,实现可靠供电。
了解更多信息
STEP POWER电源设备

优势

  • 空载损耗低 (<0.1 W) 且效率高,高效节能
  • 扁平型设计,节省控制柜空间
  • 满足电动汽车外部充电系统的EMC要求 (IEC 61851-21-2:2018),可直接集成至充电解决方案
  • 采用直插式连接技术,启动快速轻松

高可靠性电源解决方案概要