The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для линейных систем постоянного тока

Защита от перенапряжений для постоянного тока

В силу своей структуры, системы постоянного тока имеют иное поведение в обычном режиме работы и в случае неисправности, чем системы переменного тока. Соответственно, им необходимы специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений. Эти УЗИП разделяются в зависимости от места установки и требования на защитные устройства тип 1 и тип 2.

Go to Product Detail Page for item 2801240
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2801240

Универсальный молниеотвод / УЗИП на базе варисторов для 1-фазных цепей электропитания с общим проводником N и PE (2-проводная система: L1, PEN), с контактом удаленного оповещения.

Go to Product Detail Page for item 2801533
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+1V-FM - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
2801533

Универсальный вставной молниеотвод/разрядник для защиты от перенапряжений на базе варисторов для приложений -48 В пост. тока, в которых обратный провод (положительный полюс) заземлен, без оценки рисков для классов молниезащиты III и IV, с контактом дистанционной сигнализации.

Go to Product Detail Page for item 1052649
VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
1052649

Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током. Защита участка до земли для 220 и 380 В DC.

Go to Product Detail Page for item 1033790
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SEC-T2-2+F-380DC-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1033790

Вставной разрядник защиты от перенапряжений без тока утечки для 2-пол. изолированных и заземленных систем с линейной рабочей характеристикой до 380 В пост. тока, монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Go to Product Detail Page for item 1052632
VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
VAL-SEC-T2-GDT-400DC-P - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
1052632

Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током. Защита участка до земли для 48 и 120 В DC.

Go to Product Detail Page for item 1033786
VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SEC-T2-2+F-48DC-FM - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1033786

Вставной разрядник защиты от перенапряжений без тока утечки для 2-пол. изолированных и заземленных систем с линейной рабочей характеристикой до 48 В пост. тока, монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.

Преимущества для Вас

  • Безопасная эксплуатация систем питания постоянного тока благодаря надежной защите от перенапряжений
  • Универсальное использование благодаря максимальной рабочей высоте до 6000 м (над уровнем моря)
  • Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
  • Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации

Новые изделия

Молниезащитные разрядники/защита от перенапряжений VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R

Разрядник тока молнии для сетей постоянного тока

Для промышленных приложений до 1 000 В DC

Сети постоянного тока обладают многочисленными преимуществами по сравнению с сетями переменного тока и играют важную роль в энергетическом переходе. Новый разрядник VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R надежно защищает сети постоянного тока от повреждений, вызванных токами молнии и перенапряжениями.

Основные характеристики

  • Молниезащитный разрядник, в соответствии с типом 1 / 2
  • Может использоваться при напряжении до 1 100 B DC Uc
  • Удлиненные направляющие конусы
  • Удлиненные резьбовые пазы
  • Защита от касания
  • Интегрированный контакт дистанционной сигнализации
  • Применение на высоте до 6 000 м

Преимущества для Вас

  • Безопасная эксплуатация систем питания постоянного напряжения благодаря надежной защите от перенапряжений и тока молнии
  • Для использования в однополярных линейных системах питания постоянного тока с напряжением при длительной нагрузке до 1 000 B DC
  • Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
  • Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для номинального напряжения до 1000 B DC, с адаптированными вставными воронками

Устройство защиты от импульсных перенапряжений для приложений постоянного тока с номинальным напряжением до 1000 B DC

Требования к защите от перенапряжений

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для защиты приложений постоянного тока должны быть адаптированы к иногда значительно более высоким требованиям. Для использования в системах постоянного тока с особенно высоким напряжением, УЗИП должен быть рассчитан на напряжение при длительной нагрузке до 1100 В. Это связано со значительно более высокими требованиями к воздушным зазорам и путям утечки, которые предотвращают пробой между соединительными клеммами и подключенными в них проводниками. Для систем постоянного тока с меньшим напряжением требования не столь высоки. Тем не менее, четкая рекомендация здесь также заключается в том, чтобы всегда выбирать защиту от перенапряжений для соответствующего напряжения.

Основные преимущества переменного тока и постоянного тока

Переменный ток или переменное напряжение обладает двумя основными преимуществами: Его можно легко преобразовывать и переключать. Однако во время транспортировки всегда передается и реактивная мощность, что приводит к соответствующим потерям при передаче.

Постоянный ток или напряжение имеет то преимущество, что требуемые напряжения используются напрямую в соответствующих установках, машинах и устройствах через более эффективные преобразователи DC/DC или DC/AC. Сложные промежуточные цепи постоянного тока с преобразованием AC/DC в преобразователях частоты больше не нужны. Кроме того, в системах передачи постоянного тока не передается реактивная мощность. Это значительно снижает потери энергии при транспортировке.

Типичные области применения Приложения постоянного тока можно найти, например, в следующих отраслях и сферах применения

Мачты мобильной связи на фоне голубого неба
Телекоммуникационные устройства
Серверные шкафы вычислительного центра
Вычислительные центры
Производственный цех с конвейерами и станками
Промышленные приложения постоянного тока
Человек заряжает электромобиль на футуристической зарядной стоянке
Электромобильность
Контейнер для аккумуляторных накопителей на лугу с фотогальваническими и ветроэнергетическими установками на заднем плане
Аккумуляторный накопитель
Вид на крышу производственного цеха с установленными фотогальваническими модулями
фотогальваника