VAL-SEC-T2-220DC-P
-
Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2
2907879
Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Универсальная серия систем защиты от перенапряжений с оптимальной энергетической координацией, от молниезащитных разрядников до защиты устройств
Простое обслуживание благодаря универсальным штекерным защитным модулям
Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Чрезвычайно узкая конструкция, всего 12 мм на полюс
Разрядник с варистором без тока утечки