VAL-MS-T1/T2 48/12.5 ST - Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 1/2
2801242

Запасной штекер L-N для вставного молниеотвода/разрядника для защиты от импульсных перенапряжений VAL-MS-T1/T2 48/12.5.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Защита от перенапряжений для (-) 48 В DC с уровнем молниезащиты III и IV за счет пропускной способности 12,5 кА на полюс
Надежная фиксация штекеров благодаря специальной виброзащищенной системе защелок