Соединительные коробки генераторов; напряжение MPP: 1000 В DC; количество цепей: 1; количество поддерживаемых устройств слежения MPP: 2; комплектующие: без дополнительных опций; защита от перенапряжений: T2; вид ввода линии: MC4-Evo 2; комплект поставки: без штекерного соединителя постоянного тока для подключения соединительных коробок генератора
Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок
Чтобы обеспечить оптимальную защиту ФГ-систем при ударе молнии и перенапряжениях, необходимо использовать соединительные коробки генератора. Наши готовые к установке и немедленному подключению соединительные коробки генератора являются надежными системными решениями, которые защищают инвертор непосредственно перед входом напряжения постоянного и переменного тока. При этом перенапряжение выводится напрямую на потенциал земли.
Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 2x 2 цепей. С защитой от перенапряжений (тип 1/2) и кабельными вводами для стороны входа и выхода.
Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 1x 1 цепи. С защитой от перенапряжений (типа 2), разъединителем постоянного тока и кабельными вводами для входной и выходной стороны.
Соединительные коробки генераторов; напряжение MPP: 1000 В DC; количество цепей: 1; количество поддерживаемых устройств слежения MPP: 1; защита от перенапряжений: T2; вид ввода линии: MC4-Evo 2; комплект поставки: без штекерного соединителя постоянного тока для подключения соединительных коробок генератора
Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 3 x 2 цепей. С защитой от перенапряжений (тип 2) и кабельными вводами для стороны входа и выхода.
Соединительная коробка генератора, напряжение точки максимальной мощности: 1500 B DC, количество цепей: 16, оснащение: разъединитель постоянного тока, мониторинг цепей, защита от перенапряжений (тип 2), держатель предохранителя (DC +/-, вставка предохранителя на выбор), сечение провода DC OUT: макс. 300 мм2, связь: RS-485, ориентация корпуса: портрет, тип ввода кабеля: кабельный ввод
Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 B DC для подсоединения 3x 1 цепи. С защитой от перенапряжений (тип 1/2) и кабельными вводами для стороны входа и выхода.
Соединительная коробка генератора, напряжение точки максимальной мощности: 1500 B DC, количество цепей: 20, оснащение: разъединитель постоянного тока, защита от перенапряжений (тип 1/2), держатель предохранителя (DC +/-, вставка предохранителя на выбор), сечение провода DC OUT: макс. 300 мм2, ориентация корпуса: портрет, тип ввода кабеля: кабельный ввод
Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепей 6x 2. С защитой от перенапряжений (типа 1/2) и штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX для стороны входа и выхода (ответная часть разъема SUNCLIX входит в объем поставки).
Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 3x 3 цепей. Одинаковое количество входных и выходных цепей. С защитой от перенапряжений (тип 1/2) и кабельными вводами для стороны входа и выхода. Подключение устройства слежения MPP разделенного на 2 корпуса.
Универсальные решения для защиты от перенапряжений Ваших солнечных проектов
Независимо от того, устанавливаете ли Вы и эксплуатируете фотогальваническую систему, размещаемую на крыше, или большой солнечный парк, мы предлагаем Вам необходимые меры защиты от перенапряжения. Здесь Вы сможете узнать о специфических задачах и наших инновационных изделиях, которые эффективно защищают Ваши системы. Узнайте больше о Вашем индивидуальном применении и о нашем вкладе в защиту от перенапряжений:
Преимущества для Вас
- Все наборы поставляются в пыле- и водозащищенных корпусах (IP65)
- Быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря подготовленным соединительным коробкам генератора
- Упрощенное подключение защитного потенциального провода благодаря наличию достаточного количества вариантов подключения в соединительной коробке генератора
- Оперативное создание индивидуальных решений
- Подключение ФГ-цепей посредством технологии соединения SUNCLIX или технологии соединения Push-in не требует обслуживания
- Для всех комплектов для фотогальваники с технологией подключения SUNCLIX необходимые штекерные соединители уже включены в комплект поставки
- Соответствующий стандарту блок коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Новые изделия
Соединительные коробки генератора для фотоэлектрических систем
Безопасное разделение в случае пожара
Пожарные организации и страховщики все чаще рекомендуют так называемые пожарные выключатели. Чтобы минимизировать риски для аварийных служб и обеспечить безопасное тушение пожара, цель состоит в том, чтобы автоматически переключать ФГ-цепи, расположенные рядом с модулями, в режим без нагрузки в случае возникновения аварийной ситуации.
Основные характеристики
- Моторизованный выключатель-разъединитель
- Встроенная защита от перенапряжений (тип T1/2)
- Контактор для защиты до 12 устройств слежения MPP
- До 2 струн на устройство слежения MPP и 20 А на струну
- Соединение не требует обслуживания благодаря технологии соединения SUNCLIX или Push-in
- Соответствие стандартам благодаря применению стандарта DIN EN 61439
Преимущества для Вас
- "Автоматическое" отключение ФГ-цепей вблизи модулей
- Быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию благодаря предварительной сборке соединительных коробок генератора
- Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
- Упрощенное подключение молниезащиты благодаря достаточным возможностям подключения
- Снижение трудоемкости установки за счет объединения ФГ-цепей
Подготовленные соединительные коробки генератора обеспечивают надежную защиту систем, размещаемых на крыше
Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок
Phoenix Contact предлагает надежные системные решения, обеспечивающие защиту инвертора непосредственно от входного напряжения постоянного тока с помощью подготовленных соединительных коробок генератора.
При этом ввод перенапряжения производится напрямую на защитное заземление. В рамках оговоренного объема услуг мы можем в кратчайшие сроки предложить Вам новые варианты.
Безопасность в процессе обслуживания и в аварийной ситуации
Противопожарный выключатель и выключатель нагрузки
В одном устройстве мы предлагаем как противопожарный выключатель или выключатель нагрузки, так и устройство защиты от перенапряжений. Аварийный выключатель можно активировать дистанционно для отключения фотогальванической установки. Так гарантируется максимальная безопасность в случае опасности или в процессе обслуживания.
Простая кабельная разводка: подготовка штекеров для ФГ-систем без специнструмента
Штекерные соединители для ФГ-систем
Для подключения ФГ-цепей соединительные коробки генератора оснащаются проходными деталями SUNCLIX или кабельными вводами на клеммах Push-in. Преимуществами штекерных соединителей SUNCLIX Phoenix Contact, а также клемм Push-in являются простота монтажа и надежность соединения, не требующего обслуживания.