Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Контактная вставка, полюсов: 6+PE, размер: B16, количество точек подключения на полюс: 1, Розетка, Винтовые зажимы, 400 В/690 В, 41 A, 0,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность