Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Модуль для установки контактов, полюсов: 2, контакты цепи питания: 2, контакты цепи управления: 0, Розетка, С осевыми винт. зажимами, 690 В, 40 A, 2,5 мм2 ... 10 мм2, применение: Мощность