SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN
-
Штекерные соединители для передачи данных
1021830
Штекерные соединители для передачи данных, PROFINET CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M12 Внешняя блокировка Push-Pull, кодирование: D, Oбжимное соединение, материал накатанной гайки: PA 6.6, наружный диаметр проводника 4,5 мм ... 7,5 мм, без обжимаемых контактов
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Plug&Produce: удобный и безопасный процесс установки благодаря унифицированной системе фиксации
Сверхкомпактные благодаря высокой плотности контактов и небольшой контактной зоне
Однозначная реакция: штекерный соединитель выскакивает обратно, если неправильно зафиксирован
Надежное экранирование: экран остается на месте даже при экстремальных механических нагрузках
Прочное соединение: рассчитано на высокие ударные и вибрационные нагрузки при использовании в ж/д отрасли