The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

CRIMPFOX-TC MP - Обжимные клещи с цифровым индикатором
1212510

Клещи для опрессовки, для точеных контактов, универсальная настройка сечения до 2,5 мм2, цифровой индикатор с шагом 0,01 мм, возможность отмены принудительной блокировки, с устройством для позиционирования

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Клещи для опрессовки точеных контактов сечением до 2,5 мм²
Встроенное устройство позиционирования обеспечивает точное расположение контактов
Универсальные возможности регулирования для точной обработки кабелей соответствующего сечения