SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Шинный штекер D-SUB
2313685

Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактный, штекер, кабельный отвод 90°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с с гнездом PG-D-SUB для подключения устройства программирования, нагрузочный резистор можно включить с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 3, 5, 6, 8; клеммное соединение IDC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485