Новый компонент SUBCON-PLUS-PROFIB/... серии D-SUB предназначен для систем PROFIBUS со скоростью передачи до 12 Мбит/с. Обеспечивает удобное и быстрое подключение в полевых условиях входного и выходного кабеля шины. Оконечная нагрузка (терминатор) входит в комплектацию всех исполнений, подключение производится с помощью внешнего ползункового переключателя. Одновременно с этим производится отключение последующего сегмента шины. Эта возможность обеспечивает посегментный ввод системы в эксплуатацию, а также облегчает и ускоряет поиск неисправностей. Особенностью углового (разворот на 35°) исполнения разъема является возможность переворачивания внутренней части разъема. Таким образом, решение о стороне подключения кабеля (справа или слева) можно принять непосредственно на месте.
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2
-
Шинный штекер D-SUB
2708245
Штекерный соединитель D-SUB, 9-контактный, штекер, кабельный отвод 35°, шинная система: PROFIBUS DP до 12 Мбит/с с гнездом PG-D-SUB для подключения устройства программирования, нагрузочный резистор может быть включен с помощью ползункового переключателя, назначение контактов: 3, 5, 6, 8; клеммы с винтовым зажимом
Подробная информация о продукте
cULus Recognized
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Возможность подключения нагрузочного резистора
Винтовой зажим
Кабельный отвод 35°
Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров
Металлический корпус, обеспечивающий высокую помехоустойчивость и максимальную скорость передачи
Устойчивость к воздействию вибраций и ударопрочность согласно EN 50155
Подходит для всех стандартных кабелей быстрого подключения (Fast Connect) PROFIBUS и шин RS-485