Многофункциональное реле времени, широкий диапазон напряжения питания 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC, 14 функций, 2 настраиваемых интервала времени (10 мс ... 999 ч:59 мин), два варианта конфигурации, защита паролем, поддержка слаботочных контактов, входы для бесконтактных датчиков PNP и NPN, 2 переключающих контакта, винтовой зажим
Реле времени
Реле времени ETD особенно хорошо подходят для выполнения простых задач управления по времени. Особой компактностью отличаются 6-миллиметровые реле времени с одной настройкой времени и фиксированной функцией. Используйте компактные реле времени в монтажном корпусе для оснащения зданий и применения в серийном производстве машин и комплектного оборудования. Наши многофункциональные реле дают возможность выбора диапазонов времени и функций.
Компактный импульсный датчик с настраиваемыми импульсом и паузой (50 мс - 100 ч), блок питания широкодиапазонный, с зажимом Push-in, 1 переключающий контакт
Импульсный датчик с настраиваемыми импульсом и паузой (50 мс - 100 ч), блок питания с широкой поддержкой входных параметров, 2 преобр-ля
Продуманные и универсальные: многофункциональные реле времени с дисплеем OLED и связью посредством NFC
Новые интеллектуальные и многофункциональные реле времени MACX-TR порадуют вас точностью настройки и простотой управления. С помощью дисплея OLED и кнопок вы сможете легко и надежно управлять процессами с привязкой ко времени.
Преимущества наших «умных» реле времени
- Простое управление прямо с устройства благодаря комбинации из дисплея OLED и кнопок
- Интуитивно понятная настройка времени - без необходимости расчетов и проверок
- Информативный и хорошо читаемый дисплей на базе технологии OLED
- Точное считывание процессов с привязкой ко времени прямо на устройстве
- Опциональная связь посредством NFC или приложения на смартфоне
Узкие реле времени: идеальные устройства управления временными интервалами
Узкие реле времени с шириной корпуса 6,2 мм — изящные и точные
Особо узкие реле времени ETD-BL представляют собой компактное и экономичное решение для простого управления временными интервалами: с настраиваемым временем, с заданной функцией.
Используйте удобные возможности для соединения модулей со сверхкомпактными реле серии PLC INTERFACE в одном корпусе. При этом перемычки и системная кабельная разводка значительно экономят время.
Преимущества наших узких реле времени
- До 70 % экономия места по равнению с обычными реле времени благодаря ширине 6,2 мм
Точная и удобная настройка времени при помощи ручки настройки с рифлёной головкой с подсветкой - Простая кабельная разводка без инструмента благодаря технологии соединения push-in
- Быстрый монтаж с использованием перемычек и системной кабельной разводки
- Узкие реле времени являются частью системы COMPLETE line
Компактные реле времени: идеальные устройства для серийного производства и монтажа в зданиях
Компактные реле времени являются идеальными устройствами для серийного производства и монтажа в зданиях
Реле времени ETD-BL в компактных монтажных корпусах особенно подходят для монтажа в зданиях и серийного производства машин и оборудования.
Преимущества компактных реле времени для вас
- Экономия места даже в мобильных и децентрализованных частях установки благодаря компактной конструкции
- Универсальное использование в системах управления временными интервалами благодаря большому набору разнообразных функций
- Простое управление: параметры времени удобно регулируются поворотным переключателем на лицевой панели устройства
- Использование в любой части мира благодаря вариантам с энергоснабжением от широкодиапазонного блока питания
- Быстрая кабельная разводка без инструментов благодаря технологии push-in
- Наглядная диагностика благодаря хорошо видимым светодиодным индикаторам состояния
- Компактные реле времени являются частью системы COMPLETE line
Многофункциональные реле времени: для классических задач управления временными интервалами в любых приложениях
Многофункциональные реле для классических задач управления временными интервалами в любых приложениях
Многофункциональные реле времени ETD предлагают возможность выбора временных диапазонов и многочисленные функции для универсального использования. Всего трех моделей достаточно для выполнения классических задач управления временными интервалами в любых приложениях. Передавайте сообщения о неисправностях или целенаправленно отключайте детали установки: многофункциональные реле времени шириной всего 22,5 мм оснащены двумя выходами переключающего контакта.
Преимущества многофункциональных реле для вас
- Универсальное применение для решения задач управления временными интервалами при помощи многочисленных функций
- Использование в любой части мира благодаря электропитанию от широкодиапазонного блока питания
- Простое управление: параметры времени удобно регулируются поворотным переключателем на лицевой панели устройства
- Компактность, с двумя выходами переключающего контакта на ширине всего 22,5 мм
- Точность управления временными интервалами в диапазонах регулирования от нескольких миллисекунд до нескольких дней