Требования к безопасности и степени готовности постоянно возрастают во всех отраслях. Процессы становятся все сложнее не только в машиностроении и химической промышленности, но также и в области автоматизации и промышленного оборудования. Требования постоянно растут и в энергетике.
Для управления временными характеристиками в производственных и технологических процессах применяются реле времени серии ETD.
ETD-BL-2T-I-230-PT
-
Реле времени
2907714
Компактный импульсный датчик с настраиваемыми импульсом и паузой (50 мс - 100 ч), блок питания широкодиапазонный, с зажимом Push-in, 1 переключающий контакт
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Реле времени |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | прибл. 2x 107 коммутационных циклов |
Изоляционные характеристики | |
Изоляция | Основная изоляция |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Долговечность, электрич. | прибл. 2x 105 коммутационных циклов при активной нагрузке, полная мощность 1000 ВА |
Номинальная частота | 48 Гц ... 63 Гц |
Номинальная потребляемая мощность | 2,5 ВА (1 Вт) |
Испытательное напряжение, обмотка реле / релейный контакт | 4 кВ |
Расчетное напряжение изоляции | 300 В |
Номинальная потребляемая мощность | 2,5 ВА (1 Вт) |
Диапазон входных напряжений | 24 В AC/DC ... 240 В AC/DC -10 % ... +15 % |
Температурный коэффициент, стандартн. | ≤ 0,01 %/K |
Время возврата в состояние готовности | 500 мс |
Функция | lp: Синхронизация по началу паузы |
li: Синхронизация по началу импульса | |
Диапазон настроек Время | 50 мс ... 100 ч (7 временных диапазонов) |
Базовая точность | ± 1 % (от конечного значения по шкале) |
Точность настройки | ≤ 5 % (от конечного значения по шкале) |
Стабильность повторяемости | ≤ 0,5 % ±5 мс |
Управление | |
Наименование, подключение | с потенциалом, клеммы A1-B1 |
Длительность управляющего импульса | ≥ 50 мс (DC) |
≥ 100 мс (AC) |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 сухой переключающий контакт |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC (соответствует EN 60664-1) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 750 ВА (3 A/250 B AC, модули устанавливаются в ряд с промежутком ≤ 5 мм) |
1250 ВА (5 A/250 В AC, модули не устанавливаются в ряд, промежуток ≥ 5 мм) | |
Выходные предохранители | 5 A (быстродействующий) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Индикатор состояния | LED зел. (питание) |
Желтый светодиод (реле активно) |
Ширина | 17,5 мм |
Высота | 89,5 мм |
Глубина | 65,5 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Корпус) | IP40 (Корпус) |
Степень защиты (Соединительные клеммы) | IP20 (Соединительные клеммы) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
-25 °C ... 40 °C (соответствует UL 508) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UKCA | |
Сертификат | Соответствие требованиям UKCA |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Стандарты / нормативные документы | EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2907714 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK6471 |
GTIN | 4055626220765 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 71,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 71,2 g |
Номер таможенного тарифа | 85364900 |
Страна происхождения | AT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371605 |
ECLASS-15.0 | 27371605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Преимущества для вас
Временной диапазон от нескольких милисекунд до нескольких дней
2 выхода сухих переключающих контактов
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg