Универсальная система промышленных реле RIFLINE complete на монтажной рейке с принадлежностями

Универсальная система промышленных реле

Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и реле времени, так и замену миниатюрных контакторов. Система вставных штекерных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

Go to Product Detail Page for item 2909741
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX - Релейный модуль
RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21/EX - Релейный модуль
2909741

Установленный релейный модуль: релейный блок, функциональный вставной блок, реле с силовыми контактами и поддерживающая скоба, допуски согласно ATEX/IECEx (зона 2) и для взрывоопасной зоны класса I, разд. 2, Зажимы Push-in, 4 переключающих контакта, Безынерционный диод, Входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2906224
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21 - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21 - Релейный модуль
2906224

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора/подавителя помех и фиксатора. Исполнение контакта: 1 переключающий. Входное напряжение: 12 В DC

Go to Product Detail Page for item 2903276
RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 - Релейный модуль
RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 - Релейный модуль
2903276

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 3 переключающих контакта. Входное напряжение: 230 В B AC

Go to Product Detail Page for item 2903327
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU - Релейный модуль
2903327

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 230 В B AC

Go to Product Detail Page for item 2903313
RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 - Релейный модуль
RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 - Релейный модуль
2903313

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В B AC

Go to Product Detail Page for item 2903368
RIF-0-RPT-24DC/21AU - Релейный модуль
RIF-0-RPT-24DC/21AU - Релейный модуль
2903368

Предустановленный релейный модуль с разъемами Push-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выталкивателем и реле с многослойными позолоченными контактами. Исполнение контакта: 1 переключающий контакт. Входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 1148699
RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - Релейный модуль
RIF-RPT-LDP-24DC/2X2/2X1/AU/FG - Релейный модуль
1148699

Релейный модуль с зажимом рush-in, состоит из: релейной базы со светодиодным индикатором состояния, безынерционного диода и фиксатора, предохранительное реле с принудительно управляемыми контактами по DIN EN 61810-3, исполнение контактов: 2 замыкающих и 2 НЗ контакт, входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2903328
RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU - Релейный модуль
2903328

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 120 В B AC

Преимущества для Вас

  • Полная серия изделий благодаря охвату всех стандартных применений реле
  • Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
  • Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
  • Надежная система реле, обеспечивающая высокую степень готовности оборудования и машин
  • Гибкая модульная система благодаря наличию готовых модулей и модульной сборке
Реле сопряжения RIFLINE complete с принудительно управляемыми контактами на монтажной рейке

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами от Phoenix Contact, обеспечивают переключение безопасной обратной связи. Они используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов. Наши многоканальные модули реле сопряжения разработаны в соответствии со стандартом DIN EN 61810-3 тип A и обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Настоящий стандарт гарантирует, что специальные меры по интеграции и конструированию гарантируют, что замыкающие контакты и НЗ контакты никогда не могут находиться в одном и том же состоянии в одно и то же время.

Благодаря принудительно управляемым контактам наши реле идеально подходят для использования в системах с автоматическим контролем, например, в системах управления безопасностью. Положитесь на наши технологии, чтобы максимально повысить безопасность и эффективность Вашего промышленного оборудования.

RIFLINE complete с многофункциональным модулем времени

Многофункциональный модуль времени

Простое расширение для Ваших релейных модулей: Многофункциональный вставной модуль времени на 24 B DC служит для дооснащения релейного модуля до реле времени. Этим модулем можно оснастить основания от RIF-1 до RIF-4.

Вы можете выбрать одну из трех временных функций в диапазоне времени от 0,5 с до 100 мин:

  • Задержка включения
  • С пуском от замыкающего контакта
  • Датчик тактовых импульсов