Универсальная система промышленных реле RIFLINE complete на монтажной рейке с принадлежностями

Универсальная система промышленных реле

Универсальные реле RIFLINE complete позволяют реализовать любые стандартные релейные приложения. Разделение, умножение или усиление сигналов: независимо от задачи область применения охватывает как реле сопряжения и реле времени, так и замену миниатюрных контакторов. Система вставных штекерных реле обеспечивает простоту, скорость и безошибочность эксплуатации.

Go to Product Detail Page for item 2903331
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 - Релейный модуль
2903331

Предустановленный релейный модуль с разъемами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания), реле с силовыми контактами, вставного индикатора / подавителя помех и фиксатора. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 230 В B AC

Go to Product Detail Page for item 2905291
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS - Релейный модуль
2905291

Предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: установочного блока (основания), фиксатора реле и реле с силовыми контактами с контрольной кнопкой, встроенным светодиодным индикатором статуса и безынерционного диода. Исполнение контактов: 2 переключающих контакта. Входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2900953
RIF-RH-1 - Хомут
RIF-RH-1 - Хомут
2900953

Релейный держатель, с выталкивателем и пазом для маркировки, подходит к релейному блоку RIF-1, для миниатюрных силовых реле высотой 16 мм и полупроводниковых реле

Go to Product Detail Page for item 2904468
RIF-RH-1-H - Хомут
RIF-RH-1-H - Хомут
2904468

Релейный держатель, с выталкивателем и пазом для маркировки, подходит к релейному блоку RIF-1, для миниатюрных силовых реле высотой 25 мм и полупроводниковых реле

Go to Product Detail Page for item 2908215
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG - Релейный модуль
2908215

Предустановленный релейный модуль с рush-in, состоит из: установочного блока, реле безопасности с принудительными контактами согласно DIN EN 61810-3, вставного индикатора/подавителя помех и фиксатора, исполнение контактов: 2 переключающих, входное напряжение: 24 В DC

Go to Product Detail Page for item 2905293
RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Модуль полупроводникового реле
RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 - Модуль полупроводникового реле
2905293

Предустановленный модуль полупроводниковых реле с зажимами рush-in, состоящий из: установочного блока (основания) с выбрасывателем и вставного миниатюрного полупроводникового реле. Входное напряжение: 24 В DC. Выходное напряжение: 3-33 В DC/3 A

Go to Product Detail Page for item 2905292
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - Релейный модуль
RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS - Релейный модуль
2905292

Предустановленный релейный модуль с разъемами push-in, состоящий из: релейного блока, фиксатора реле, вставного подавителя помех и реле с силовыми контактами с контрольной кнопкой и встроенным светодиодным индикатором статуса. Исполнение контактов:
2 переключающих контакта. Входное напряжение: 230 В AC

Go to Product Detail Page for item 2902647
RIF-T3-24UC - Tаймер
RIF-T3-24UC - Tаймер
2902647

Вставной модуль для расширения релейного модуля до реле времени, 3 временные функции, 4 диапазона времени для установки на RIF-1, RIF-2, RIF-3 и RIF-4, входное напряжение: 12 В пост. тока ... 24 В пост. тока

Преимущества для Вас

  • Полная серия изделий благодаря охвату всех стандартных применений реле
  • Простота использования благодаря современной концепции кабельной разводки и распределения потенциалов
  • Простота расширения до реле времени при помощи вставного функционального модуля
  • Надежная система реле, обеспечивающая высокую степень готовности оборудования и машин
  • Гибкая модульная система благодаря наличию готовых модулей и модульной сборке
Реле сопряжения RIFLINE complete с принудительно управляемыми контактами на монтажной рейке

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами

Реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами от Phoenix Contact, обеспечивают переключение безопасной обратной связи. Они используются для гальванической развязки, усиления мощности и увеличения контактов. Наши многоканальные модули реле сопряжения разработаны в соответствии со стандартом DIN EN 61810-3 тип A и обеспечивают максимальную безопасность и надежность. Настоящий стандарт гарантирует, что специальные меры по интеграции и конструированию гарантируют, что замыкающие контакты и НЗ контакты никогда не могут находиться в одном и том же состоянии в одно и то же время.

Благодаря принудительно управляемым контактам наши реле идеально подходят для использования в системах с автоматическим контролем, например, в системах управления безопасностью. Положитесь на наши технологии, чтобы максимально повысить безопасность и эффективность Вашего промышленного оборудования.

RIFLINE complete с многофункциональным модулем времени

Многофункциональный модуль времени

Простое расширение для Ваших релейных модулей: Многофункциональный вставной модуль времени на 24 B DC служит для дооснащения релейного модуля до реле времени. Этим модулем можно оснастить основания от RIF-1 до RIF-4.

Вы можете выбрать одну из трех временных функций в диапазоне времени от 0,5 с до 100 мин:

  • Задержка включения
  • С пуском от замыкающего контакта
  • Датчик тактовых импульсов