Оптический кросс, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Оптические кроссы для перспективных технологий передачи данных
Оптические кроссы обеспечивают стабильную и безопасную передачу данных в реальном времени. Компактные и унифицированные по конструкции оптические кроссы для монтажной рейки или 19“ стойки располагают достаточным внутренним пространством для безопасного подключения оптоволоконных кабелей.
Оптический кросс, конструкция: 1 Ст, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Оптический кросс, конструкция: 1 Ст, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Оптический кросс, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Оптический кросс, конструкция: 1 Ст, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Оптический кросс, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Оптический кросс, конструкция: 1 Ст, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, размер корпуса: 1, цвет: cерый
Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 4, материал: Металл, тип подключения: Круглый разъем М 17, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Разветвитель, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, полюсов: 24, материал: Металл, тип подключения: Круглый разъем М 17, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet
Преимущества для Вас
- Максимальная безопасность в части электромагнитной совместимости и электростатического разряда
- Максимальная гибкость в процессе монтажа благодаря различным возможностям крепления адаптера для DIN-рейки
- Надежность даже в жестких условиях благодаря проверенному диапазону температуры от -25 до +70 °C
- Более короткое время монтажа в полевых условиях благодаря подготовленным вариантам для сварки оптических волокон
- Интуитивно понятное управление с передней панели и хорошо обозримая комплектация шкафа управления благодаря унифицированной конструкции Phoenix Contact