FOC-FDX20-PP-LCQ6-OM4-PT9 A05 - Оптический кросс
1083300

Оптический кросс, конструкция: Модуль для монтажной рейки, cтепень защиты: IP20, материал: Металл, тип подключения: Соединение, кабельный отвод: cверху и снизу, размер корпуса: 1, цвет: cерый, Ethernet

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Интуитивное управление с передней панели и хорошо обозримая компоновка шкафа управления благодаря унифицированной конструкции
Возможна гибкая установка на монтажную рейку в шести положениях
Для применения в промышленности
Стабильно надежная передача данных благодаря всесторонне проверенным компонентам
Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке монтажных рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
Запатентованный лоток для шлейфов монтажных кабелей Pigtail имеет оптимальные размеры, обеспечивая удобство соединения и небольшие радиусы изгиба.
Идеально подходит для сращивания сплавлением
Простое подключение к полевым устройствам