G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Кабельный ввод
1411125

Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: серебристо-серый RAL 7001

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полимер соответствует требованиям UL 746C f1