Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M32, диаметр проводника 11 мм ... 21 мм
Кабельные вводы
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: иссиня-чёрный RAL 9005
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 6 мм ... 12 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M20 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M25, диаметр проводника 9 мм ... 17 мм
Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии D, размер M25, диаметр проводника 9 мм ... 17 мм.
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 15 мм ... 21 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M32 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: латунь, никелированный, применение: ЭМС, наружный диаметр кабеля 11 мм ... 16 мм, экранирование: есть, резьба соединительной части: M25 x 1,5, цвет: cеребристый, с уплотнительным кольцом
Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным зажимом для корпусов серии В, размер M40, диаметр кабеля 19 ... 28 мм
Кабельный ввод, материал резьбового соединения: PA, применение: Стандартн., наружный диаметр кабеля 5 мм ... 10 мм, экранирование: нет, резьба соединительной части: M16 x 1,5, цвет: светло-серый RAL 7035
Винтовое кабельное соединение EVO из пластика с байонетным разъемом для корпусов серии В, размер M20, диаметр проводника 7 мм ... 13 мм