Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 2, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 2x 6 мм ... 7 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельные сальники
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 5 мм ... 6 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 2, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 2x 7 мм ... 8 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 15 мм ... 16 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 13 мм ... 14 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, большой, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 32 мм ... 33 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 53 мм, ширина: 39 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 10 мм ... 11 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 0, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, маленький, юоличество проводов: 1, исполнение: Круглый кабель, со шлицами, наружный диаметр проводника: 1x 2 мм ... 3 мм, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 29,5 мм, ширина: 19,5 мм, высота: 20,5 мм
Кабельный сальник, большой, юоличество проводов: 0, материал: SEBS, цвет: черный, длина: 53 мм, ширина: 39 мм, высота: 20,5 мм