Инновационная технология высокоскоростной передачи данных с оптическими кроссами серии FDX 20

Оптические кроссы для перспективных технологий передачи данных

Оптические кроссы обеспечивают стабильную и безопасную передачу данных в реальном времени. Компактные и унифицированные по конструкции оптические кроссы для монтажной рейки или 19“ стойки располагают достаточным внутренним пространством для безопасного подключения оптоволоконных кабелей.

Преимущества для Вас

  • Максимальная безопасность в части электромагнитной совместимости и электростатического разряда
  • Максимальная гибкость в процессе монтажа благодаря различным возможностям крепления адаптера для DIN-рейки
  • Надежность даже в жестких условиях благодаря проверенному диапазону температуры от -25 до +70 °C
  • Более короткое время монтажа в полевых условиях благодаря подготовленным вариантам для сварки оптических волокон
  • Интуитивно понятное управление с передней панели и хорошо обозримая комплектация шкафа управления благодаря унифицированной конструкции Phoenix Contact

Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку

Видео: Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку
Компактные оптические кроссы для оптоволокна для установки на монтажную рейку YouTube
Электронный журнал: штекерные соединители для передачи данных
Обзор всего ассортимента

Наш ассортимент штекерных соединителей для передачи данных для любых интерфейсов: от RJ45 и USB, HDMI и D-SUB до коаксиальных и оптоволоконных соединений, а также для однопарного Ethernet.

Открыть электронный журнал
Изделия для медной и оптоволоконной кабельной разводки