Принадлежности
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 1 пластины Weidmüller Multicard SF 4-6
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 2 пластин Murrplastik, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Принадлежности для плоттера с гравировальным узлом
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 1 пластин WAGO WMB
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,4 мм
Принадлежности для плоттера с гравировальным узлом
Отсасывающий шланг и зажимной элемент, для замены для отсасывающего блока
Соединительный кабель, для замены между блоком управления и плоттером для нанесения маркировки
Гравировальный узел, масса: 7,6 кг, длина: 0,35 м, ширина: 250 мм
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.