Запасная часть, Самоклеящийся коврик для крепления маркировочных материалов / пластин с гравировкой к гравировальному узлу GRAV 32. Двустороннее покрытие исключает необходимость использования дополнительных приспособлений для приклеивания и фиксации.
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Фиксирующее кольцо для предварительной установки инструмента
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 0,3 мм
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 0,5 мм
Чистящие картриджи с запасными колпачками, 2 картриджа с 10 мл жидкости для чистки каждый и 2 колпачками для маркеров CMS-PEN ... и CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Втулка для механического контроля поверхности
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 1,0 мм
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 1,0 мм
50 пластин для маркировки для кассеты со стержнями плоттерных систем
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.