Запасной цанговый патрон, для инструмента с диаметром вала 3 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 0,75 мм
Противоскользящие прокладки для крепления гравируемых пластин на гравировальной машине CMS GRAV 32, размеры: 305 x 400 x 3 мм
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 3,0 мм
Твердосплавные фрезы, 2 режущие кромки, ширина фрезы: 2,0 мм
Алюминиевый адаптер, для фиксации P-PEN при нанесении надписей плоттером
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,3 мм
Плоттер для нанесения маркировки для всего портфеля маркировальных материалов UC и материалов в листах и полосах.
Одноразовый маркер, вкл. адаптер, встроенный цветной картридж и контейнер для хранения, толщина линии: 0,25 мм
Одноразовый маркер, вкл. адаптер, встроенный цветной картридж и контейнер для хранения, толщина линии: 0,35 мм
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.