CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Обжимной контакт D-SUB
1418790

Обжимной контакт D-SUB, Розетка, с разворотом, расчетный ток: 3 A, сечение проводников: 0,08 мм2 ... 0,34 мм2, AWG 28...22 , материал контакта: Mеталлическая

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Высокий класс качества
Различные типы присоединения для любого приложения
Точеный контакт