Зарядные розетки CCS с сечениями провода постоянного тока до 120 мм² обеспечивают безопасную зарядку HPC мощностью 375 кВт (375 А/1 000 В), а в Boost Mode – выше 500 кВт (500 А/1 000 В). В зависимости от внешних факторов, таких как температура окружающей среды, электромобили могут заряжаться за несколько минут.
CHARX connect universal, Тип 1, Крепление, Принадлежности, отдельные жилы, длина: 1 м, блокирующий исполнительный механизм: 12 В, 4-контактный, для размещения на зарядной розетке на электромобиле, МЭК 61851-1