Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828241
UC-EM (19X9) YE CUS - Фиксируемые таблички
UC-EM (19X9) YE CUS - Фиксируемые таблички
0828241

Фиксируемые таблички, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 19 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830069
US-EMSP (75,6X54) SR CUS - Маркеры для устройств
US-EMSP (75,6X54) SR CUS - Маркеры для устройств
0830069

Маркеры для устройств, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830378
US-EMLP (35X15) RD CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (35X15) RD CUS - Пластиковая табличка
0830378

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829472
UC-EMLP (49X15) RD CUS - Пластиковая табличка
UC-EMLP (49X15) RD CUS - Пластиковая табличка
0829472

Пластиковая табличка, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829103
UC-EMSP (50X15) CUS - Маркеры для устройств
UC-EMSP (50X15) CUS - Маркеры для устройств
0829103

Маркеры для устройств, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 50 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830391
EMT (35X28)R CUS - Вставная табличка
EMT (35X28)R CUS - Вставная табличка
0830391

Вставная табличка, для обозначения серии Axioline F от Phoenix Contact, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 28 мм, ширина текстового поля: 35 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.