Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831916
LS-EMSP-AL (90X60) BK CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (90X60) BK CUS - Маркеры для устройств
0831916

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 60 мм, ширина текстового поля: 90 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830090
US-EMLP (22X22) SR CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (22X22) SR CUS - Пластиковая табличка
0830090

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, серебристый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830562
EML-RM (45X5)R CUS - Этикетка, отделяемая
EML-RM (45X5)R CUS - Этикетка, отделяемая
0830562

Этикетка, отделяемая, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0832038
LS-EMLP (85,6X54) YE CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP (85,6X54) YE CUS - Маркеры для устройств
0832038

Маркеры для устройств, Лист, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831879
LS-EMLP-AL (60X30) BK CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (60X30) BK CUS - Маркеры для устройств
0831879

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831877
LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS - Маркеры для устройств
LS-EMLP-AL (49X15) BK CUS - Маркеры для устройств
0831877

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, черный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 49 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830628
EML-HA (60X30)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
EML-HA (60X30)R CUS - Этикетка для неровных поверхностей
0830628

Этикетка для неровных поверхностей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 30 мм, ширина текстового поля: 60 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830119
US-EMLP (85,6X54) YE CUS - Пластиковая табличка
US-EMLP (85,6X54) YE CUS - Пластиковая табличка
0830119

Пластиковая табличка, Карта, возможен заказ: в виде карт, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 85,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0831932
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU CUS - Маркеры для устройств
LS-EMSP-AL (75,6X54) BU CUS - Маркеры для устройств
0831932

Маркеры для устройств, Алюминиевая табличка, возможен заказ: поштучно, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.