Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0804303
SK 5,08/3,8: 0-9 - Маркировочный лист
SK 5,08/3,8: 0-9 - Маркировочный лист
0804303

Маркировочный лист, Лист, белый, с маркировкой, горизонтально: нумерация по порядку 0 ... 9, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 5,08 мм

Go to Product Detail Page for item 0829165
UCT-TM 8 OG - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 8 OG - Маркировка для клеммных модулей
0829165

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0829221
UCT-TMF 16 YE - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 16 YE - Маркировка для клеммных модулей
0829221

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 15,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0818111
UC-TM 4 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 4 - Маркировка для клеммных модулей
0818111

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0801405
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Полоса Zack
0801405

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Go to Product Detail Page for item 0818344
UC-TM 6 BU - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 6 BU - Маркировка для клеммных модулей
0818344

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0803065
TMT (EX7,5)R - Маркировка для клеммных модулей
TMT (EX7,5)R - Маркировка для клеммных модулей
0803065

Маркировка для клеммных модулей, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: фиксация, крепление в плоских пазах для табличек, Количество отдельных табличек: 1, длина рулона: 0,5 м, высота текстового поля: 7,5 мм, ширина текстового поля: 50000 мм

Go to Product Detail Page for item 0800268
ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Полоса Zack
ZBFM 4/WH,LGS:1-100 - Полоса Zack
0800268

Полоса Zack, Пластина, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ... 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 100, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0829155
UCT-TM 5 OG - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 5 OG - Маркировка для клеммных модулей
0829155

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 4,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES