Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0822385
UC3-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей
UC3-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей
0822385

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 5,45 мм

Go to Product Detail Page for item 0829131
ZB 13:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
ZB 13:UNBEDRUCKT - Полоса Zack
0829131

Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 13 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0810876
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Плоские планки Zack
0810876

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 6,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0801407
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
0801407

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1401802
BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
BNB-ZB 5,2,LGS:FORTL.ZAHLEN - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
1401802

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку, 1 ... 10, 11 ... 20 и т.д. до 991 ... 1000, тип монтажа: подключение, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Go to Product Detail Page for item 1052413
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Маркировка для клеммных модулей
1052413

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, с маркировкой, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, горизонтально: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 8,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0829162
UCT-TM 6 BU - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 6 BU - Маркировка для клеммных модулей
0829162

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, синий, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Go to Product Detail Page for item 1401404
BN WH - Маркировка для клеммных модулей
BN WH - Маркировка для клеммных модулей
1401404

Маркировка для клеммных модулей, Гвоздь, белый, без маркировки, маркируется с помощью: B-стержень, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES