Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829661
UCT-TMF 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829661

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 4,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829657
UCT-TMF 4 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 4 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829657

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 90, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 3,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829703
UCT1-TM 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TM 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829703

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 4,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0802752
ZB 25 CUS - Полоса Zack
ZB 25 CUS - Полоса Zack
0802752

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 25 мм, Количество отдельных табличек: 4, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 25 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829743
UCT5-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT5-TM 6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829743

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 54, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829710
UCT1-TM 6 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TM 6 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829710

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828330
UC1-TM 8 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 8 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828330

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 7,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0803077
TMT (EX8)R CUS - Маркировка для клеммных модулей
TMT (EX8)R CUS - Маркировка для клеммных модулей
0803077

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, высота текстового поля: 50000 мм, ширина текстового поля: 8 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824652
UC-TMF 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824652

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824576
UC-TM 4 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 4 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824576

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 3,6 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES