Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829603
UCT-TM 6 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 6 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829603

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829701
UCT1-TM 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TM 5 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829701

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 4,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829250
UCT2-TM 5/6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT2-TM 5/6 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829250

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 8,4 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824281
BN-ZB10/WH CUS - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
BN-ZB10/WH CUS - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
0824281

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", Полоса, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 10 мм, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 8,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829696
UCT-TMF 16 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 16 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829696

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 15,2 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828320
UC1-TM 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 5 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828320

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 4,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824671
UC-TMF 12 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 12 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824671

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 11,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829632
UCT-TM 12 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 12 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829632

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 9,6 мм, ширина текстового поля: 10,8 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829394
ZBF 3,5 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 3,5 CUS - Плоские планки Zack
0829394

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 3,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 3,5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES