Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829633
UCT-TM 12 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 12 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829633

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 9,6 мм, ширина текстового поля: 10,8 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824600
UC-TM 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TM 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824600

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 56, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0852165
TML (EX4,2)R P5 TR CUS - Маркировочные полосы
TML (EX4,2)R P5 TR CUS - Маркировочные полосы
0852165

Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4,2 мм, ширина текстового поля: 40000 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825148
SK U/5,0 P7,62 WH CUS - Маркировочные полосы
SK U/5,0 P7,62 WH CUS - Маркировочные полосы
0825148

Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 7,62 мм, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 186 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828332
UC1-TM 8 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 8 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828332

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 7,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824945
ZB 15 CUS - Полоса Zack
ZB 15 CUS - Полоса Zack
0824945

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 15,2 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 15,1 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824500
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
TMT 10 R CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824500

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, высота текстового поля: 10,15 мм, ширина текстового поля: 6,35 мм

Go to Product Detail Page for item 0830926
UM6M-TM (6X12) - Маркировка для клеммных модулей
UM6M-TM (6X12) - Маркировка для клеммных модулей
0830926

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 12 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829628
UCT-TM 10 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 10 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829628

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 9,6 мм, ширина текстового поля: 8,9 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829700
UCT1-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829700

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 4,55 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES